20759339
20759339
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 6.564,5454 Ft |
100 - 199 | 5.910,1488 Ft |
200 - 499 | 5.251,6364 Ft |
500 + | 4.597,2397 Ft |
d1 | M16 |
---|---|
d2 a012 | 12.0 |
d3 max | 24.0 |
d4 min | 17.5 |
d6 | 32.0 |
H1 max | 16.0 |
l2 025 | 20.0 |
w1 | 4.0 |
A/F | 14.0 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz