Menü Keresés

Rögzítő csavar M12 24.0 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra cikkszám:

20759261

Gyártói cikkszám:

20759261

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 4.272,0992 Ft
100 - 199 3.844,0661 Ft
200 - 499 3.416,0331 Ft
500 + 2.992,1157 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.272 Ft

1 x 4.272,0992 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M12
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 12.0
d6 24.0
H1 max 12.0
l2 025 15.0
w1 3.5
A/F 10.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot