Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20759032
20759032
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 2.750,524 Ft |
| 100 - 199 | 2.476,3153 Ft |
| 200 - 499 | 2.202,1066 Ft |
| 500 + | 1.923,6793 Ft |
| d1 | M8 |
|---|---|
| d2 a012 | 6.0 |
| d3 max | 13.0 |
| d4 min | 8.5 |
| d6 | 16.0 |
| H1 max | 8.0 |
| l2 025 | 10.0 |
| w1 | 2.0 |
| A/F | 6.0 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |