Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20759353
20759353
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 6.910,0587 Ft |
| 100 - 199 | 6.218,209 Ft |
| 200 - 499 | 5.526,3595 Ft |
| 500 + | 4.838,7285 Ft |
| d1 | M16 |
|---|---|
| d2 a012 | 12.0 |
| d3 max | 24.0 |
| d4 min | 17.5 |
| d6 | 32.0 |
| H1 max | 16.0 |
| l2 025 | 20.0 |
| w1 | 4.0 |
| A/F | 14.0 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |