Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20759230
20759230
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 4.218,5951 Ft |
| 100 - 199 | 3.796,7355 Ft |
| 200 - 499 | 3.374,8761 Ft |
| 500 + | 2.953,0165 Ft |
| d1 | M12 |
|---|---|
| d2 a012 | 8.0 |
| d3 max | 18.0 |
| d4 min | 13.2 |
| d6 | 24.0 |
| H1 max | 12.0 |
| l2 025 | 15.0 |
| w1 | 3.5 |
| A/F | 10.0 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |