Menü Keresés

Rögzítő csavarok alátéttel

Gyártás alatt

Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.

These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.

Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.

  • Constructed from stainless steel, with resistant to corrosion. They offer excellent strength, durability and longevity.
  • A popular choice in construction, industrial machinery and automotive applications.
  • Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (typically corresponding to ISO 4762)
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0163

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
73 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
1.576,314 Ft - 2.251,2893 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
3.5
6.0
8.0
3.0
5.5
2.0
1.584,5454 Ft - 2.263,6364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
2.8
5.0
10.0
2.5
4.5
1.8
1.559,8512 Ft - 2.226,595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
2.8
5.0
5.0
2.5
4.5
1.8
1.584,5454 Ft - 2.263,6364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
2.8
5.0
8.0
2.5
4.5
1.8
2.234,8264 Ft - 3.193,7851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
5.5
12.0
80.0
6.0
10.0
4.2
2.127,8182 Ft - 3.037,3884 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
1.975,5372 Ft - 2.819,2562 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
2.234,8264 Ft - 3.193,7851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
1.728,595 Ft - 2.469,4215 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
3.5
6.0
25.0
3.0
5.5
2.0
1.753,2893 Ft - 2.502,3471 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
3.5
6.0
30.0
3.0
5.5
2.0
1.802,6777 Ft - 2.572,314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
10.0
4.0
7.0
2.8
1.934,3802 Ft - 2.761,6364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
1.761,5207 Ft - 2.518,8099 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
16.0
5.0
8.5
3.7
1.732,7107 Ft - 2.473,5372 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
12.0
5.0
8.5
3.7
2.053,7355 Ft - 2.934,4959 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
50.0
5.0
8.5
3.7
1.983,7686 Ft - 2.835,719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
40.0
6.0
10.0
4.2
1.884,9917 Ft - 2.691,6694 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
30.0
5.0
8.5
3.7
1.917,9174 Ft - 2.741,0578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
35.0
5.0
8.5
3.7
1.856,1818 Ft - 2.650,5124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
1.880,876 Ft - 2.687,5537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
25.0
6.0
10.0
4.2
  • / 4
Rögzítő csavar M3 6.0 303 Rozsdamentes acél

20758691

Ártartomány
2.251 Ft - 1.576 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Rögzítő csavar M2.5 5.0 303 Rozsdamentes acél

20758677

Ártartomány
2.263 Ft - 1.584 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Rögzítő csavar M2.5 5.0 303 Rozsdamentes acél

20758653

Ártartomány
2.226 Ft - 1.559 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Rögzítő csavar M2.5 5.0 303 Rozsdamentes acél

20758660

Ártartomány
2.263 Ft - 1.584 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 80.0 303 Rozsdamentes acél

20759025

Ártartomány
3.193 Ft - 2.234 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 40.0 303 Rozsdamentes acél

20759087

Ártartomány
3.037 Ft - 2.127 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 25.0 303 Rozsdamentes acél

20759056

Ártartomány
2.819 Ft - 1.975 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 50.0 303 Rozsdamentes acél

20759100

Ártartomány
3.193 Ft - 2.234 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M3 25.0 303 Rozsdamentes acél

20758745

Ártartomány
2.469 Ft - 1.728 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M3 30.0 303 Rozsdamentes acél

20758752

Ártartomány
2.502 Ft - 1.753 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 10.0 303 Rozsdamentes acél

20758769

Ártartomány
2.572 Ft - 1.802 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 35.0 303 Rozsdamentes acél

20758820

Ártartomány
2.761 Ft - 1.934 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 16.0 303 Rozsdamentes acél

20758868

Ártartomány
2.518 Ft - 1.761 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 12.0 303 Rozsdamentes acél

20758851

Ártartomány
2.473 Ft - 1.732 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 50.0 303 Rozsdamentes acél

20758929

Ártartomány
2.934 Ft - 2.053 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 40.0 303 Rozsdamentes acél

20758998

Ártartomány
2.835 Ft - 1.983 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 30.0 303 Rozsdamentes acél

20758899

Ártartomány
2.691 Ft - 1.884 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 35.0 303 Rozsdamentes acél

20758905

Ártartomány
2.741 Ft - 1.917 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 20.0 303 Rozsdamentes acél

20758950

Ártartomány
2.650 Ft - 1.856 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 25.0 303 Rozsdamentes acél

20758967

Ártartomány
2.687 Ft - 1.880 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0