Menü Keresés

Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra cikkszám:

20759322

Gyártói cikkszám:

20759322

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 6.474,00 Ft
100 - 199 5.827,8347 Ft
200 - 499 5.177,5537 Ft
500 + 4.531,3884 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.474 Ft

1 x 6.474,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M16
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
d6 32.0
H1 max 16.0
l2 025 20.0
w1 4.0
A/F 14.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot