A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.402,20 Ft - 49.884,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
13.640
|
||
| 24.210,50 Ft - 30.265,585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
12.191
|
||
| 39.138,60 Ft - 46.046,69 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
17.640
|
||
| 83.012,70 Ft - 97.661,795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
19.114
|
||
| 109.215,80 Ft - 128.488,465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
13.640
|
||
| 77.358,80 Ft - 91.008,93 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
12.191
|
||
| 20.241,70 Ft - 25.300,69 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
8739.0
|
||
| 32.615,50 Ft - 40.770,605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
8739.0
|
||
| 28.814,80 Ft - 33.900,85 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
10.191
|
||
| 81.163,60 Ft - 95.488,18 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
21.094
|
||
| 73.521,20 Ft - 86.496,675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
25.094
|
||
| 40.987,70 Ft - 48.220,305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
12.191
|
||
| 80.200,10 Ft - 94.351,865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
13.640
|
||
| 107.087,90 Ft - 125.984,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
28.547
|
||
| 115.566,70 Ft - 135.961,74 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
32.547
|
||
| 149.805,80 Ft - 176.241,985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
36.020
|
||
| 224.200,30 Ft - 263.766,0585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
26.547
|
||
| 144.217,50 Ft - 169.668,0983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
36.020
|
||
| 306.429,90 Ft - 360.505,128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
32.547
|
||
| 192.142,40 Ft - 226.049,1253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
23.094
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz