Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150228
20150228
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 30.265,585 Ft |
| 10 - 19 | 27.240,40 Ft |
| 20 - 49 | 25.727,50 Ft |
| 50 + | 24.210,50 Ft |
| Menetméret | TR14 x 3 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 14.0 |
| Menet | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 12.191 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 10.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°26‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 0.93 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |