Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150648
20150648
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 360.505,128 Ft |
| 10 - 19 | 324.453,50 Ft |
| 20 + | 306.429,90 Ft |
| Menetméret | TR36 x 6 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 36.0 |
| Menet | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 32.547 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°20‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.1 |
| Súly kg | 19.62 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |