Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150587
20150587
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 125.984,80 Ft |
| 10 - 19 | 113.385,50 Ft |
| 20 + | 107.087,90 Ft |
| Menetméret | TR32 x 6 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 32.0 |
| Menet | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 28.547 |
| d2 tol. 7e max | 28.882 |
| d3 tol. 7h max | 25.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°48‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.1 |
| Súly kg | 5.03 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |