A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.988,90 Ft - 99.986,29 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
26.547
|
||
| 85.107,80 Ft - 100.127,74 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
10.191
|
||
| 10.491,90 Ft - 13.989,405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
Acél
|
15.640
|
||
| 315.171,10 Ft - 370.789,0145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
64.425
|
||
| 37.978,30 Ft - 47.470,62 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
Acél
|
17.640
|
||
| 48.958,10 Ft - 61.195,985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
Acél
|
21.094
|
||
| 18.199,90 Ft - 22.749,875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
Acél
|
23.094
|
||
| 32.554,00 Ft - 40.690,45 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
Acél
|
25.094
|
||
| 24.157,20 Ft - 32.208,165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
Acél
|
12.191
|
||
| 8.585,40 Ft - 10.731,34 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
Acél
|
13.640
|
||
| 26.814,00 Ft - 35.753,845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR15 x 4
|
3000.0
|
Acél
|
13.640
|
||
| 15.141,30 Ft - 18.926,01 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Acél
|
13.640
|
||
| 235.003,80 Ft - 276.474,6358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
54.935
|
||
| 54.300,40 Ft - 63.883,535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
3000.0
|
Acél
|
17.608
|
||
| 45.944,60 Ft - 57.428,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
3000.0
|
Acél
|
19.114
|
||
| 31.639,70 Ft - 42.185,105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
3000.0
|
Acél
|
15.640
|
||
| 11.812,10 Ft - 15.748,10 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
Acél
|
17.640
|
||
| 4.641,20 Ft - 6.190,795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
Acél
|
8.739
|
||
| 5.313,60 Ft - 7.086,645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
1000.0
|
Acél
|
8.716
|
||
| 193.048,50 Ft - 227.115,1868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
36.020
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz