20150211
20150211
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 48.220,305 Ft |
| 10 - 19 | 43.398,50 Ft |
| 20 + | 40.987,70 Ft |
| Menetméret | TR14 x 3 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 14.0 |
| Menet | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 12.191 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 10.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°26‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 1.39 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz