A neodímium mágnesek elérhetők nikkelezett bevonattal, amely védi a törékeny mágnesanyagot, és segít elkerülni a korróziót miniatűr alkalmazásokban. A nikkelezett változat különböző formákban és méretekben kapható. Ez a termékcsalád fekete porszórásos, kerek mágnesdugókat is tartalmaz, melyek a kis méretük ellenére nagyon erősek..
Sorozat szám: SR2332, SR2335
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Húzóerő | Alak | Polaritás | Teljes méret | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864,2309 Ft - 1.208,3952 Ft | 260 Raktáron |
1.5 kg
1.5 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 387,0036 Ft - 426,1735 Ft | 100 Raktáron |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 322,5052 Ft - 355,1309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 193,5086 Ft - 213,0867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 97,4331 Ft - 112,4399 Ft | 500 Raktáron |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 215,0856 Ft - 230,4606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 614,5617 Ft - 614,5617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 1.696,0961 Ft - 3.561,802 Ft | 190 Raktáron |
1.5 kg
1.5 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 293,4987 Ft - 322,8486 Ft | 100 Raktáron |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 673,3206 Ft - 740,6526 Ft | 100 Raktáron |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 1.824,463 Ft - 4.720,0588 Ft | 75 Raktáron |
2.5 kg
2.5 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 311,128 Ft - 1.237,196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.3 kg
0.3 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2.462,943 Ft - 2.806,7104 Ft | 23 Raktáron |
6.0 kg
6.0 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 1.593,6738 Ft - 1.816,0978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.7 kg
2.7 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 1.448,7956 Ft - 1.651,0117 Ft | 200 Raktáron |
8.5 kg
8.5 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 295,5476 Ft - 336,7987 Ft | 8 Raktáron |
0.5 kg
0.5 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 1.593,6738 Ft - 1.816,0978 Ft | 256 Raktáron |
6.4 kg
6.4 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 2.462,943 Ft - 2.806,7104 Ft | 102 Raktáron |
11.0 kg
11.0 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 3.332,2258 Ft - 3.797,3229 Ft | 518 Raktáron |
9.4 kg
9.4 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 550,5426 Ft - 627,3901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.1 kg
2.1 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz