Menü Keresés

Rúdmágnes Neodímium Északi és déli 15.0 mm 8.5 kg

A téglalap alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10191378

Gyártói cikkszám:

1219398

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 239 1.692,287 Ft
240 + 1.485,0155 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

6.769 Ft

4 x 1.692,287 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 8.0 mm
Teljes méret 15.0 mm
Alak Négyszögletes
Húzóerő 8.5 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot