Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Északi és déli 10.0 mm 1.7 kg

A Neo lemezek használhatók magas minőségű zárások és moduláris POS-displayek létrehozására. Behelyezhetők előre elkészített furatokba, vagy felületekre ragaszthatók. Alkalmas elemek rögzítésére mennyezeti sínekhez.
Essentra cikkszám:

10389607

Gyártói cikkszám:

493189

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 436,8278 Ft
1000 + 396,6787 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

43.683 Ft

100 x 436,8278 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 4.0 mm
Teljes méret 10.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 1.7 kg
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot