Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Északi és déli 20.0 mm 11.0 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10190999

Gyártói cikkszám:

1219360

22 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 119 2.876,8782 Ft
120 + 2.524,5166 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

5.754 Ft

2 x 2.876,8782 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 10.0 mm
Teljes méret 20.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 11.0 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot