Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Északi és déli 15.0 mm 1.5 kg

A neodímium korong alakú mágnes behelyezhető az előre fúrt lyukakba vagy ragasztható. Ideális tárgyak mennyezeti sínekhez történő rögzítésére, vagy szekrényeken illetve értékesítési pontok display-ein való használatra.
Essentra cikkszám:

10393987

Gyártói cikkszám:

496737

46 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.650,8471 Ft
100 + 1.738,4985 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

36.508 Ft

10 x 3.650,8471 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes méret 15.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 1.5 kg
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 3919108025

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot