A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,2728 Ft - 222,0633 Ft | 1000 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 18,3033 Ft - 60,8655 Ft | 8250 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 19,7921 Ft - 64,3984 Ft | 850 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 254,1342 Ft - 385,5828 Ft | 250 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 45,7785 Ft - 132,2287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 231,3247 Ft - 647,012 Ft | 685 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 45,7785 Ft - 132,2287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 123,3918 Ft - 200,8664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 40,3419 Ft - 58,9477 Ft | 8343 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 27,7409 Ft - 92,661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 34,5863 Ft - 46,0277 Ft | 2300 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Kék
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 40,3419 Ft - 58,9477 Ft | 9958 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zöld
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 44,9808 Ft - 58,9477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 85,2128 Ft - 199,6148 Ft | 1080 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
Matt
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 121,2119 Ft - 467,3424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 20,4035 Ft - 72,1706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,9128 Ft - 24,6399 Ft | 4082 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 706,4291 Ft - 1.271,8178 Ft | 600 Raktáron |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 27,4351 Ft - 60,6636 Ft | 5000 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 34,5863 Ft - 46,0277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz