Menü Keresés

Square Tube Insert 35.0 mm 11.8 mm 1.5 mm Black TPR

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és TPR anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10126479

Gyártói cikkszám:

15018

1080 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 1199 199,6148 Ft
1200 + 85,2128 Ft
Standard csomagolás: 1200

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

23.954 Ft

120 x 199,6148 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 35.0 mm
h 11.8 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
Teljes anyag TPE/TPV
Szín Fekete
Befejezés Matt
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot