Menü Keresés

Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Zöld és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10081471

Gyártói cikkszám:

111879

9958 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 58,9477 Ft
2500 + 40,3419 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.737 Ft

250 x 58,9477 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Zöld
Befejezés Matt
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot