Menü Keresés

Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10093030

Gyártói cikkszám:

199187

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 467,3424 Ft
500 + 121,2119 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

23.367 Ft

50 x 467,3424 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 44.4 mm
h 15.1 mm
h1 4.7 mm
T1 3.0 mm
T2 2.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot