Menü Keresés

Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Szürke és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10077924

Gyártói cikkszám:

111313

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 222,0633 Ft
500 + 84,2728 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

11.103 Ft

50 x 222,0633 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 50.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Sötétszürke
Befejezés Fényes
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot