Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,2728 Ft - 184,7163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 59,9346 Ft - 77,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 30,3993 Ft - 59,8948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 35,0649 Ft - 48,8888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 39,7437 Ft - 72,5091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 18,3033 Ft - 60,8655 Ft | 2206 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 86,0539 Ft - 157,061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 254,1342 Ft - 385,5828 Ft | 750 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10080559 | 23,8595 Ft - 77,2174 Ft | 8800 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 614,4735 Ft - 1.433,3183 Ft | 250 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 14,2759 Ft - 47,5417 Ft | 1380 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 231,3247 Ft - 777,2219 Ft | 592 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 34,5863 Ft - 46,0277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zöld
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 35,4371 Ft - 46,0277 Ft | 7580 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 163,4021 Ft - 360,2924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 174,1358 Ft - 383,9642 Ft | 100 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 188,949 Ft - 396,7931 Ft | 1000 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 124,3006 Ft - 274,0664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 248,578 Ft - 487,1338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 808,2743 Ft - 1.653,1022 Ft | 4 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz