Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák

Raktáron

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Védik a cső végét a por, szennyeződés és egyéb szennyeződések ellen.Vízvezetékekben, fűtésben, szellőztetésben és ipari alkalmazásokban használatos.Ellenáll a 66 C és -40 C közötti hőmérsékleteknek. Anyag: LDPE, PE Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1389

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
30 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag m d1 Megveszem
188,84 Ft - 562,4564 Ft 1042 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
54,7092 Ft - 162,187 Ft 15900 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
233,0071 Ft - 644,5896 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
284,7454 Ft - 1.393,145 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
248,478 Ft - 686,176 Ft 390 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
201,6958 Ft - 558,2976 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
118,783 Ft - 328,5327 Ft 4570 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
419,2595 Ft - 1.154,0232 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
140,3875 Ft - 387,7932 Ft 480 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
38,1978 Ft - 113,3229 Ft 500 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
141,0857 Ft - 389,8726 Ft 50 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
159,0209 Ft - 439,7763 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
448,7636 Ft - 1.237,196 Ft 300 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
225,4634 Ft - 623,7963 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
143,1805 Ft - 396,1105 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
374,9965 Ft - 1.036,5416 Ft 752 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
25,3146 Ft - 69,9691 Ft 3200 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
299,9973 Ft - 676,8189 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
133,3093 Ft - 369,0794 Ft 77 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
237,7442 Ft - 771,428 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
  • / 2
Nagy teherbírású csősapkák LDPE - PIR Sárga

10081808

Ártartomány
562 Ft - 188 Ft

Készletszintek
1042 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    48.3 mm
  • m
    28.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Sárga

10083406

Ártartomány
162 Ft - 54 Ft

Készletszintek
15900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 54.0 mm 28.4 mm Sárga

10072417

Ártartomány
644 Ft - 233 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    54.0 mm
  • m
    28.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 88.9 mm 30.5 mm Fekete LDPE - PIR

10139639

Ártartomány
1.393 Ft - 284 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    88.9 mm
  • m
    30.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 57.2 mm 25.4 mm Sárga

10081778

Ártartomány
686 Ft - 248 Ft

Készletszintek
390 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    57.2 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 47.7 mm 28.4 mm Sárga

10082317

Ártartomány
558 Ft - 201 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    47.7 mm
  • m
    28.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 31.8 mm 25.4 mm Sárga

10070123

Ártartomány
328 Ft - 118 Ft

Készletszintek
4570 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    31.8 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 76.1 mm 31.0 mm Sárga

10081730

Ártartomány
1.154 Ft - 419 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    76.1 mm
  • m
    31.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 35.0 mm 24.6 mm Sárga

10082287

Ártartomány
387 Ft - 140 Ft

Készletszintek
480 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    35.0 mm
  • m
    24.6 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 21.4 mm 17.2 mm Sárga

10083383

Ártartomány
113 Ft - 38 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    21.4 mm
  • m
    17.2 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 38.0 mm 28.4 mm Sárga

10072967

Ártartomány
389 Ft - 141 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    38.0 mm
  • m
    28.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 44.5 mm 26.6 mm Sárga

10081792

Ártartomány
439 Ft - 159 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    44.5 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 82.5 mm 31.0 mm Sárga

10082362

Ártartomány
1.237 Ft - 448 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    82.5 mm
  • m
    31.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 50.8 mm 24.3 mm Sárga

10068922

Ártartomány
623 Ft - 225 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    50.8 mm
  • m
    24.3 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 41.3 mm 26.6 mm Sárga

10076927

Ártartomány
396 Ft - 143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    41.3 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Nagy teherbírású csősapkák 70.0 mm 30.0 mm Sárga

10082263

Ártartomány
1.036 Ft - 374 Ft

Készletszintek
752 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    70.0 mm
  • m
    30.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 19.0 mm 12.7 mm Sárga

10083376

Ártartomány
69 Ft - 25 Ft

Készletszintek
3200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    19.0 mm
  • m
    12.7 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 63.5 mm 30.4 mm Sárga

10071656

Ártartomány
676 Ft - 299 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    63.5 mm
  • m
    30.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 34.1 mm 22.8 mm Sárga

10083420

Ártartomány
369 Ft - 133 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    34.1 mm
  • m
    22.8 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 60.3 mm 26.6 mm Fekete

10104408

Ártartomány
771 Ft - 237 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    60.3 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3923509000