Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Védik a cső végét a por, szennyeződés és egyéb szennyeződések ellen.Vízvezetékekben, fűtésben, szellőztetésben és ipari alkalmazásokban használatos.Ellenáll a 66 C és -40 C közötti hőmérsékleteknek. Anyag: LDPE, PE Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1389
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | m | d1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284,7454 Ft - 1.393,145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 233,0071 Ft - 644,5896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 248,478 Ft - 686,176 Ft | 390 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 38,1978 Ft - 113,3229 Ft | 500 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 201,6958 Ft - 558,2976 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 419,2595 Ft - 1.154,0232 Ft | 750 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 140,3875 Ft - 387,7932 Ft | 480 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 118,783 Ft - 328,5327 Ft | 4570 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 159,0209 Ft - 439,7763 Ft | 1000 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 448,7636 Ft - 1.237,196 Ft | 300 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 374,9965 Ft - 1.036,5416 Ft | 752 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 25,3146 Ft - 69,9691 Ft | 11200 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 225,4634 Ft - 623,7963 Ft | 900 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 143,1805 Ft - 396,1105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 141,0857 Ft - 389,8726 Ft | 50 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 122,863 Ft - 342,0482 Ft | 120 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 54,7914 Ft - 147,6318 Ft | 2484 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 38,5538 Ft - 111,2436 Ft | 160 Raktáron |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 165,7021 Ft - 432,4986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 152,0385 Ft - 427,3004 Ft | 700 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz