Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10339718
1306275
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 73,2818 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Belső menethossz | 10.0 mm |
| Belső menethossz | 0.394 in |
| Menetméret | M4 |
| Távtartó hossza | 25.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.984 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6 + 25% üvegszál erősítésű |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Laptávolság | 8.0 mm |
| Laptávolság | 0.315 in |
| Belső menethossz „A” | 10.0 mm |
| Belső menethossz „A” | 0.394 in |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 284 °F |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 140 °C |