Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M4 19.1 mm

Essentra cikkszám:

10352434

Gyártói cikkszám:

15MTSP019

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 89,4844 Ft
5000 - 9999 76,6969 Ft
10000 + 67,0995 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

44.742 Ft

500 x 89,4844 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Belső menethossz 19.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Átmérő 8.0 mm
Távtartó hossza 19.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Típus Tap Spacer
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot