Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó 8.0 mm 18.0 mm

Belső-belső menetes poliamid állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10339701

Gyártói cikkszám:

1306274

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 287,7259 Ft
500 + 63,4725 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

14.386 Ft

50 x 287,7259 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 18.0 mm
Menetméret M4
Távtartó hossza 18.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6 + 25% üvegszál erősítésű
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790
Laptávolság 8.0 mm
Belső menethossz „A” 18.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 140 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot