Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kovácsolt, egy darabból álló acélötvözet szemek, szakítószilárdságuk legalább 180 000 psi. Fekete oxidált felületük fokozott korrózióállóságot biztosít. Ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. A nagy teherbírású emelőszemek megfelelnek a MIL-STD 209 és az ANSI/ASME B30.26 szabványnak. Minimális tervezési tényező: 5:1. ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá őket. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
A méretezett biztonsági emelőszemek ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. Tervezési tényező: 5:1. Az acélötvözet-változat szakítószilárdsága legalább 180 000 psi, ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá, korrózióállóságát fekete oxidációs felületkezelés fokozza. A 300 rozsdamentes acél változatot a MIL-STD-50032 és ASTME 1417 szabványnak megfelelő NDT 100% folyadékbehatolás-tesztnek vetjük alá, tisztítási folyamat: ASTM A 967 és QQ-P-35 Type II szabványnak megfelelő tisztítás és passziválás. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet | Nyomaték-határérték | Csavar hossza | Menethossz | Terhelési kapacitás | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
2.378 in
60.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.744 in
95.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
8.37 in
212.6 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.22 in
81.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.283 in
159.6 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.941 in
100.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3000.0 kg
3000.0 kg
|
8.472 in
215.2 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12-1.75
|
18.5 Nm
18.5 Nm
|
2.441 in
62.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
525.0 kg
525.0 kg
|
5.528 in
140.4 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20-2.5
|
67.5 Nm
67.5 Nm
|
3.638 in
92.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
7.669 in
194.8 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20-2.5
|
67.5 Nm
67.5 Nm
|
3.189 in
81.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1100.0 kg
1100.0 kg
|
5.961 in
151.4 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10-1.5
|
8.0 Nm
8.0 Nm
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20-2.5
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.638 in
92.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3000.0 kg
3000.0 kg
|
7.669 in
194.8 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20-2.5
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.189 in
81.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
5.961 in
151.4 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
2.102 in
53.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
4.055 in
103.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
1.984 in
50.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.26 in
82.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.098 in
104.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.472 in
215.2 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.232 in
82.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.709 in
94.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.772 in
172.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz