10396308
497696
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csavarmenet | M20 |
|---|---|
| Terhelési kapacitás | 3000.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 3000.0 kg |
| Teljes anyag | Kovácsolt acélötvözet |
| Befejezés | Fekete oxid |
| Gyűrűátmérő | 1 in |
| Gyűrűátmérő | 25.4 mm |
| Teljes magasság | 8.472 in |
| Teljes magasság | 215.2 mm |
| Talpátmérő | 71.4 mm |
| Talpátmérő | 2.811 in |
| Body Diameter | 71.4 mm |
| Body Diameter | 2.811 in |
| Csavar hossza | 3.941 in |
| Csavar hossza | 100.1 mm |
| Teljes szélesség | 5.098 in |
| Teljes szélesség | 129.5 mm |
| Gyűrű belső magassága | 3.531 in |
| Gyűrű belső magassága | 89.7 mm |
| Gyűrű külső szélessége | 5.098 in |
| Gyűrű külső szélessége | 129.5 mm |
| Menethossz | 28.0 mm |
| Menethossz | 1.102 in |
| Nyomaték-határérték | 135.0 Nm |
| Nyomaték-határérték | 135.0 Nm |
| Szín | Fekete |
| Gyűrű típusa | Csörlő |
| Biztonsági tényező | 5:1 |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
| Testmagasság | 7.37 in |
| Testmagasság | 187.2 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz