10396155
497681
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csavarmenet | M8 |
|---|---|
| Terhelési kapacitás | 400.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 400.0 kg |
| Teljes anyag | Kovácsolt acélötvözet |
| Befejezés | Fekete oxid |
| Gyűrűátmérő | 0.437 in |
| Gyűrűátmérő | 11.1 mm |
| Teljes magasság | 103.0 mm |
| Teljes magasság | 4.055 in |
| Talpátmérő | 31.8 mm |
| Talpátmérő | 1.252 in |
| Body Diameter | 31.8 mm |
| Body Diameter | 1.252 in |
| Csavar hossza | 2.102 in |
| Csavar hossza | 53.4 mm |
| Teljes szélesség | 2.291 in |
| Teljes szélesség | 58.2 mm |
| Gyűrű belső magassága | 1.516 in |
| Gyűrű belső magassága | 38.5 mm |
| Gyűrű külső szélessége | 2.291 in |
| Gyűrű külső szélessége | 58.2 mm |
| Menethossz | 21.0 mm |
| Menethossz | 0.827 in |
| Nyomaték-határérték | 9.5 Nm |
| Nyomaték-határérték | 9.5 Nm |
| Szín | Fekete |
| Gyűrű típusa | Csörlő |
| Biztonsági tényező | 5:1 |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
| Testmagasság | 3.228 in |
| Testmagasság | 82.0 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz