Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
A billenő emelőszemek kovácsolt króm-molibdén acélból készülnek, fekete oxidált felületük korrózióállóságot biztosít. 180-ban átfordulnak teher alatt. Tervezési tényező: 6:1. Tanúsítottan hőkezelt. A gyűrűket és a csavartesteket ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá. A csavarok tartozékok. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
Ezeket a táguló rögzítőcsavarokat, más néven tágulási csavarokat úgy tervezték, hogy gyors és biztonságos alkatrészrögzítést biztosítsanak. Táguló mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen behelyezhető legyen az előfúrt lyukakba a gyors és egyszerű rögzítés érdekében, minimalizálva a beállítási időt és növelve a termelékenységet.
A csavarok a beszerelést követően kitolhatóak, nyomást gyakorolnak a környező alkatrészekre, és biztonságosan rögzítik azokat. A gyors és pontos elhelyezéshez a lemezekben lévő pozicionáló csapokkal és fúróhüvelyekkel együtt használható.
Megszünteti a szabványos csavarok szükségességét, miközben kiküszöböli a hagyományos rögzítési technikákból eredő szerszám-interferenciát. Alkalmas az alkatrészek nagy sebességű megmunkálására, és a gyártási, építőipari, faipari és fémmegmunkáló ágazatokban használatos.
Ezeket a csapokat egyérintéses rögzítőkkel és golyós rögzítéssel együtt használják. Hatékony, megbízható és biztonságos rögzítésre szolgálnak.
Ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő szerszámcserét vagy beállítást igényelnek. Különböző alkalmazásokban használható, mint például a palackozási folyamatok, a gépfedelek, a fogaskerekek és a hajtószíjak cseréje. Biztosítja a teljes felületi érintkezést, és maximális tűszilárdságot ér el az egyérintéses golyós befogással.
Használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az elektromos rendszereket, a gépgyártást és az építőipart.
.
A TalonGrip befogókhoz való csatlakozó pofakészlet egy egyszerű csavaros rendszer, amely lehetővé teszi agresszív megmunkálási műveletek végrehajtását, miközben már 1,5 mm-es befogást is végezhet. Javítja a hagyományos satuk működését. Arra szolgál, hogy a fogószerszámok pofáira illeszkedjen, így bizonyos célokra testre szabott megfogófelületet biztosít.
Ideális kis mennyiségekhez, kihívást jelentő alkalmazásokhoz vagy prototípusmunkákhoz, ahol a rögzítőeszköz létrehozása költséges lenne. Nagy igénybevételű alkalmazásokban, például fémmegmunkálásban, kompozitok megmunkálásában és precíz befogásban használatos, és befogópofa-megállítóval van ellátva.
A pótcsavarok az excentrikus rögzítőbilincsek helyettesítésére szolgálnak. Kialakításuk lehetővé teszi, hogy egyenletesen továbbítsák a szorítóerőt, miközben fenntartják az igazítást, így biztosítva a zökkenőmentes beállítást.
Kompatibilitásuk révén zökkenőmentes átmenetet biztosítanak a régi vagy törött befogók cseréjekor, csökkentve az állásidőt és biztosítva a folyamatos termelékenységet. Gyorsan és erőteljesen szorít, és hosszú távú használatra tervezték. Megmunkálási, hegesztési és összeszerelési műveleteknél használatos.
A csuklós talpas orsószerkezetek akkor ideálisak, ha egy darabot nagy területen kell rögzíteni. Ezt az alternatív orsószerkezetet akkor használja, ha a rögzítőerőt nagyobb területen és felületen kell elosztani, mint amit a gyorsrögzítővel szállított orsó le tud fedni.
Sorozat szám: SR5457
A toló rögzítők a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. Két egymásba illeszkedő részből áll, amelyek szilárdan tartják a berendezést, ugyanakkor lehetővé teszik az egyszerű beállítást és illesztést. A toló rögzítők nyitásához és zárásához csavar vagy reteszmechanizmus használható.
Toló rögzítők hornyolt furatokhoz, ha mérleglemezzel használják, a toló rögzítők leolvasóvonala gyors, egyszerű és pontos igazítást tesz lehetővé. A további stabilitás érdekében fixen egy szerelvénybe van helyezve. Csak egy csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőálló.
A tömör csúszórudakhoz készült csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. A jobb stabilitás érdekében rögzítve van a szerelvényben.A csúszó bilincsek lehetnek hornyolt furatok tömör csúsztatáshoz vagy tömör kerek rúdhoz. A bilincs kikapcsolt helyzetében a csúszórúd balra vagy jobbra mozgatható, a két rugós golyós dugattyú biztosítja a rúd szabad mozgását. A csúszó bilincs fogantyújának 90 fokos elfordításán keresztül a helyére zárható. Csak egy merev csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőállók.A tömör csúszórudakhoz készült csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban.
A tömör kerek rudakhoz készült csúszóbilincsek a tömör kerek rudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. A jobb stabilitás érdekében rögzítve van a szerelvényben.
A csúszó bilincsek lehetnek hornyolt furatok tömör csúsztatáshoz vagy tömör kerek rúdhoz. Az orsót a belső rugónál fogva 70N erővel húzza meg, hogy megakadályozza az orsó csattogását. Csak egy merev kerek rúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Belül fogai vannak, és 7,2-onként (=360/50) bepattan.
A tömör kerek rudakhoz készült csúszóbilincsek a tömör kerek rudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban.
A Dyna-Force befogókat úgy terveztük, hogy rögzítsék, beszorítsák és a helyükön tartsák a tárgyakat. Erős és megbízható fogást biztosít, miközben egyszerűen és pontosan használható. A nagy szorítóerő növeli a termelékenységet és a pontosságot az ipari folyamatokban.
Alacsony profillal, kompakt formával és sima vagy fogazott felületekkel rendelkeznek. A befogó ferdén mozog, hogy pozitív, lefelé irányuló szorítóerőt biztosítson – a szorítóerő nagyjából 25%-át. A pontos igazítás elérése érdekében a befogót tartó felületet vágása huzalvágással történik.
A befogót tartó felület lehet a szorítólappal egy szintben vagy megemelve, hogy lehetővé tegye az alapos fúrást. Különböző iparágakban használható, beleértve a feldolgozóipart, a fémmegmunkálást és az autóipari összeszerelést.
Gyorskioldású golyós reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Három részből áll: testből, rugóból és golyós csapágyból. A rugó a helyén tartja a golyós csapágyat, és ha megnyomják, leválik a testről, kioldja a rögzítőelemet. A golyós csapágy rögzíti a rögzítőelemet, amikor azt visszanyomják a testbe.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 180 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású, kihúzható nyelves reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Egy érintéses bütyökkarral rendelkezik, amely teljesen visszahúzza a szorítószárat, amikor a munkadarabot elengedik, így a bilincs biztonságosan rögzíthető vagy kioldható. Ehhez fordítsa be a kart kikapcsolt helyzetbe. Ha kattanást hall, az teljesen rögzül. Az elengedéshez fordítsa vissza a fogantyút kikapcsolt helyzetbe.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 130 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású nyelves reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Testből, rugóból és bütyökből áll. A rugó a helyén tartja a bütyköt, és amikor a kart 45-kal kihúzzák, egy elfordulási pont körül elfordul, hogy biztonságosan rögzítse vagy kioldja a zárat. A rögzítőelem ismételt meghúzásakor a bütyök kiold, így a tárgy könnyen eltávolítható.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 130 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású golyós rögzítésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Testből, rugóból és golyós csapágyból áll. A rugó a helyén tartja a golyós csapágyat, és megnyomva érintkezik a befogandó tárggyal, szilárdan rögzítve azt. Amikor a rögzítőelemet ismét meghúzzák, a golyóscsapágy elengedi az elemet, lehetővé téve annak könnyű eltávolítását.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású golyós rögzítésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál. Könnyen eltávolítható és áthelyezhető, miközben a csatlakozás a helyén marad.
Két részből áll: egy húzóbilincsből és egy fém alapból. A fém alap a rögzítő egyik oldalán, míg a húzóbilincs a másik oldalon található. Amikor a két alkatrész össze van kapcsolva, a húzóbilincs mechanizmus csatlakozik az elemhez, biztonságosan a helyén tartva azt. Húzza szét a két felét, hogy kioldja a tárgyat a húzóbilincs-mechanizmus segítségével, ami egyetlen érintéssel egyszerűen elvégezhető.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Az emelőlemezek mechanikus alkatrészek, amelyeket csúszózárakkal együtt használnak más alkatrészek vagy tárgyak megemelésére és alátámasztására. Ebben a tartományban két változat található: az egyik téglalap, a másik pedig négyzet alakú.
A reteszelőfelület magasságának növelésére szolgál, így hozzáférhetőbbé és egyszerűbbé válik a használat. Korrózióállóak, zord körülmények között is hosszú élettartamot garantálnak, a helyükön maradnak, használat közben nem mozdulnak vagy tolódnak el.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
Az emelőszemes csavarok belső menettel biztonságos és kényelmes emelési és felhúzási pontot kínálnak különböző nehéz terhekhez. Alapvető fontosságú, hogy a felület használat közben szilárdan érintkezzen a csatlakozófelülettel.
Tömör, hengeres szárral rendelkezik, amelynek egy menetes vége van a rögzítéshez, a másik végén pedig egy nyitott végű szem található. A hurkolt szem biztonságos csatlakozási pontként szolgál horgok, láncok és egyéb emelőeszközök számára. A belső menetes kialakítás erős és megbízható kapcsolatot biztosít, lehetővé téve a biztonságos és gyors emelési műveleteket. Nem ismételt emelésre szolgálnak, és nem használhatók 45-nál nagyobb emelési szögben vagy elforduló terhekkel.
-20 C-tól +200 C-ig terjedő hőmérsékletnek képes ellenállni. Ennél valamivel magasabb hőmérsékleten is működhet, de ez a terhelhetőségi értéket 10–25%-kal csökkenti. Gyakran használják kampókhoz, láncokhoz és más emelőberendezésekhez építkezéseken, ipari környezetben és autóipari alkalmazásokban.
Az emelőszemes csavarok külső menettel biztonságos és kényelmes emelési és felhúzási pontot kínálnak különböző nehéz terhekhez. Használat közben alapvető fontosságú, hogy a felület szilárdan érintkezzen a csatlakozófelülettel.
Menetes szárral és hurkolt szemmel rendelkezik a tetején. A menetes szárnak köszönhetően egyszerűen felszerelhető előfúrt lyukba vagy menetes betétbe, a hurkolt szem pedig biztonságos csatlakozási pontot kínál a kampók, láncok vagy más emelőeszközök számára. A külső menetes kialakítás erős és megbízható kapcsolatot biztosít, lehetővé téve a biztonságos és gyors emelési műveleteket. Nem ismételt emelésre szolgálnak, és nem használhatók 45-nál nagyobb emelési szögben vagy elforduló terhekkel.
-20 C-tól +200 C-ig terjedő hőmérsékletnek képes ellenállni. Ennél valamivel magasabb hőmérsékleten is működhet, de ez a terhelhetőségi értéket 10–25%-kal csökkenti. Gyakran használják kampókhoz, láncokhoz és más emelőberendezésekhez építkezéseken, ipari környezetben és autóipari alkalmazásokban.
Az éles élű excentrikus befogók szilárd és pontos fogást biztosítanak, miközben kevés felületi érintkezést igényelnek. A befogó olyan bütykökkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy kis érintéssel ragadja meg a munkadarabot, lehetővé téve az egyenetlen felületű munkadarabok pontos és biztonságos rögzítését.
Különösen hasznos a kényes vagy törékeny anyagok biztonságos rögzítéséhez anélkül, hogy sérülést vagy torzulást okozna. A munkadarabnak a befogótól jobbra kell lennie. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipar, összeszerelés és hegesztési alkalmazások.
Az excentrikus lehúzó bilincsek kis méretű, robusztus és stabil konstrukcióval tökéletesen alkalmasak lehúzó és oldalsó szorítóerők biztosítására korlátozott helyigényű helyzetekben.
A kúpot és egy eltolt excentrikus menetet kombinálja, hogy az alkatrész felülete felett vagy alatt rögzítést biztosítson. Nem befolyásolja a forgács behatolása, és erős húzó- és oldalsó tolóerővel rendelkezik.
Alacsony profilú, kis helyigényű és egyszerűen használható. Ideális több alkatrész rögzítéséhez az autóiparban, az építőiparban és a gépi megmunkálásban.
Az excentrikus rögzítőbilincsek excentrikus tengelyt használnak, hogy lehetővé tegyék a finom nyomatékszabályozást és a változtatható fogást, miközben fenntartják a pontos igazítást és elhelyezést. Az excentrikus kialakítás egyenletesen osztja el a szorítóerőt, miközben megőrzi a pontos igazítást.
Gyors és erőteljes rögzítést biztosít, és a tartós, hosszú használatra készült. Precíziós megmunkálási, összeszerelési és rögzítési alkalmazásokban használatos.
A gyorsrögzítő-fogantyúk biztosan, kényelmesen megfogható felületet biztosítanak függőleges gyorsrögzítőkhöz. A tartozék védőelemként használható az esetleges becsípődés ellen.
A vízszintes gyorsrögzítők kialakítása alacsony, fogantyújuk párnázott, és horganyzott alkatrészeik ellenállnak a korróziónak. A fogantyú és a lefogórúd ellenkező irányban mozogva erős befogást tesznek lehetővé.
Sorozat szám: SRG0004
Rubber bumper tips or caps are used as a replacement for metal versions or general replacement as wear item for rubber tipped spindle assemblies.
Replacement spindles and tips are used for exchange of the common wear item on toggle clamps. Includes spindles, tips, washers and nuts.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz