10396254
497691
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csavarmenet | M16 |
|---|---|
| Terhelési kapacitás | 1900.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 1900.0 kg |
| Teljes anyag | Kovácsolt acélötvözet |
| Befejezés | Fekete oxid |
| Gyűrűátmérő | 19.1 mm |
| Gyűrűátmérő | 0.752 in |
| Teljes magasság | 8.134 in |
| Teljes magasság | 206.6 mm |
| Talpátmérő | 1.89 in |
| Talpátmérő | 48.0 mm |
| Body Diameter | 1.89 in |
| Body Diameter | 48.0 mm |
| Csavar hossza | 3.378 in |
| Csavar hossza | 85.8 mm |
| Teljes szélesség | 3.5 in |
| Teljes szélesség | 88.9 mm |
| Gyűrű belső magassága | 4.004 in |
| Gyűrű belső magassága | 101.7 mm |
| Gyűrű külső szélessége | 3.5 in |
| Gyűrű külső szélessége | 88.9 mm |
| Menethossz | 1.26 in |
| Menethossz | 32.0 mm |
| Nyomaték-határérték | 80.0 Nm |
| Nyomaték-határérték | 80.0 Nm |
| Szín | Fekete |
| Gyűrű típusa | Csörlő |
| Biztonsági tényező | 5:1 |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
| Testmagasság | 6.874 in |
| Testmagasság | 174.6 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz