10396193
497685
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csavarmenet | M12 |
|---|---|
| Terhelési kapacitás | 1050.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 1050.0 kg |
| Teljes anyag | Kovácsolt acélötvözet |
| Befejezés | Fekete oxid |
| Gyűrűátmérő | 19.1 mm |
| Gyűrűátmérő | 0.752 in |
| Teljes magasság | 6.295 in |
| Teljes magasság | 159.9 mm |
| Talpátmérő | 1.89 in |
| Talpátmérő | 48.0 mm |
| Body Diameter | 48.0 mm |
| Body Diameter | 1.89 in |
| Csavar hossza | 2.984 in |
| Csavar hossza | 75.8 mm |
| Teljes szélesség | 88.9 mm |
| Teljes szélesség | 3.5 in |
| Gyűrű belső magassága | 65.0 mm |
| Gyűrű belső magassága | 2.559 in |
| Gyűrű külső szélessége | 3.5 in |
| Gyűrű külső szélessége | 88.9 mm |
| Menethossz | 25.0 mm |
| Menethossz | 0.984 in |
| Nyomaték-határérték | 37.0 Nm |
| Nyomaték-határérték | 37.0 Nm |
| Szín | Fekete |
| Gyűrű típusa | Csörlő |
| Biztonsági tényező | 5:1 |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
| Testmagasság | 134.9 mm |
| Testmagasság | 5.311 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz