A könyvkötő oszlopok fémből készülnek, amely kiváló erőt, tartósságot és kiváló ellenállást kínál a kopással és kopással szemben. Ez a csoport magában foglalja a külső menetes oszlopot és az anya aljzat oldalát; mindkét rész összekapcsolva tartja a kötött papírokat vagy anyagokat (mindegyik rész külön kapható). Ellentétben a belső menetes könyvkötő csavarok nem vezetnek a fejéhez.
Több lapot egyesít össze úgy, hogy kézzel vagy lapos csavarhúzóval illeszti őket össze. Panelrögzítési szerelvényekhez, például kártyákhoz, színes grafikonokhoz, katalógusokhoz, mintakönyvekhez és még sok máshoz.
Anyag: Acél Szín: Réz bevonatú, Fekete, Nikkel bevonatú Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Fej típusa | Anyag | Fejátmérő | Szár hossza | Meghajtás típusa | Csavar típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,5187 Ft - 18,5187 Ft | 105 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Könyvkötő csavar - Külső menetes
|
||
20,8039 Ft - 20,8039 Ft | 400 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Könyvkötő csavar - Külső menetes
|
||
18,524 Ft - 18,524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Könyvkötő csavar - Külső menetes
|
||
18,5187 Ft - 18,5187 Ft | 800 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Könyvkötő csavar - Külső menetes
|
||
20,7135 Ft - 20,7135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Könyvkötő csavar - Külső menetes
|
||
20,7135 Ft - 20,7135 Ft | 8800 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Könyvkötő csavar - Külső menetes
|
||
52,3817 Ft - 59,7749 Ft | 200 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
78,778 Ft - 78,778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
39,2658 Ft - 44,8106 Ft | 200 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
70,4949 Ft - 81,5024 Ft | 3000 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
77,5732 Ft - 89,6623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
92,1541 Ft - 105,9546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
28,8367 Ft - 32,9147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
48,0657 Ft - 54,8533 Ft | 5 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
81,5024 Ft - 81,5024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
85,0758 Ft - 97,7948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
33,3375 Ft - 38,0336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
44,6463 Ft - 51,6013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
28,8367 Ft - 32,9147 Ft | 600 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
49,6161 Ft - 57,0367 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz