Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 5.0 mm 25.0 mm 9.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10279571

Gyártói cikkszám:

497105

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 2799 44,8106 Ft
2800 + 39,2658 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

8.962 Ft

200 x 44,8106 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Female Screw
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot