Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 5.0 mm 30.0 mm 9.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10279786

Gyártói cikkszám:

497126

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 2599 54,8533 Ft
2600 + 48,0657 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

10.971 Ft

200 x 54,8533 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Szár hossza 30.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Female Screw
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Anyag Acél
Szín Natúr
Befejezés Réz bevonatú
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot