Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 5.0 mm 40.0 mm 9.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10279601

Gyártói cikkszám:

497108

150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1799 65,2102 Ft
1800 + 57,1462 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

13.042 Ft

200 x 65,2102 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Female Screw
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot