Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 5.0 mm 5.0 mm 9.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10279533

Gyártói cikkszám:

497101

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 4999 32,9147 Ft
5000 + 28,8367 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

6.583 Ft

200 x 32,9147 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Female Screw
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot