Menü Keresés

Kerek vinyl zárókupakok

Raktáron

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
272 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menet méret Szín m Menetszabvány Megveszem
15,0601 Ft - 38,4673 Ft 15820 Raktáron
4.8 mm
M5; 3/16 in
Fekete
13.0 mm
UNF
17,9489 Ft - 45,6411 Ft 6500 Raktáron
4.8 mm
M5; 3/16 in
Fekete
25.0 mm
UNF
14,3755 Ft - 36,70 Ft 75000 Raktáron
3.9 mm
Non Threaded
Fekete
13.0 mm
Nem menetes
20,5639 Ft - 60,1963 Ft 2000 Raktáron
7.0 mm
Non Threaded
Fekete
13.0 mm
Nem menetes
20,4817 Ft - 50,4235 Ft 310 Raktáron
4.4 mm
M5; 3/16 in
Fekete
19.0 mm
UNF
15,7446 Ft - 40,1309 Ft 8977 Raktáron
4.8 mm
M5; 3/16 in
Fekete
19.0 mm
UNF
20,1531 Ft - 51,2553 Ft 990 Raktáron
4.4 mm
M5; 3/16 in
Fekete
13.0 mm
UNF
14,3755 Ft - 45,1212 Ft 4450 Raktáron
2.8 mm
M3
Fekete
13.0 mm
Metrikus
35,268 Ft - 87,0196 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.3 mm
M15
Fekete
13.0 mm
Metrikus
33,3512 Ft - 84,9403 Ft 18200 Raktáron
11.9 mm
M12; 1/2 in
Fekete
25.0 mm
UNF
31,3934 Ft - 92,01 Ft 9500 Raktáron
11.1 mm
M12; 7/16 in
Fekete
25.0 mm
UNF
23,7538 Ft - 60,4043 Ft 3500 Raktáron
7.7 mm
M8; 5/16 in
Fekete
25.0 mm
UNF
31,6946 Ft - 82,861 Ft 6840 Raktáron
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Fekete
19.0 mm
UNF
19,9067 Ft - 50,7355 Ft 55000 Raktáron
10.3 mm
Non Threaded
Fekete
13.0 mm
Nem menetes
61,3631 Ft - 123,7195 Ft 950 Raktáron
13.5 mm
M14
Fekete
25.0 mm
Metrikus
19,4548 Ft - 61,4438 Ft 98316 Raktáron
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Fekete
13.0 mm
UNF
25,3694 Ft - 64,5629 Ft 5050 Raktáron
8.3 mm
Non Threaded
Fekete
25.0 mm
Nem menetes
25,917 Ft - 79,5339 Ft 10840 Raktáron
11.1 mm
M12; 7/16 in
Fekete
19.0 mm
UNF
20,3584 Ft - 59,8844 Ft 24500 Raktáron
7.9 mm
M8; 5/16 in
Fekete
19.0 mm
UNF
17,4149 Ft - 44,2894 Ft 16200 Raktáron
8.3 mm
Non Threaded
Fekete
13.0 mm
Nem menetes
  • / 14
Kerek zárósapka 0.189 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006184

Ártartomány
38 Ft - 15 Ft

Készletszintek
15820 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    M5; 3/16 in
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kerek zárósapka 0.189 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10006214

Ártartomány
45 Ft - 17 Ft

Készletszintek
6500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    M5; 3/16 in
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kerek zárósapka 0.154 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006139

Ártartomány
36 Ft - 14 Ft

Készletszintek
75000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.9 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.276 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006320

Ártartomány
60 Ft - 20 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.0 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.173 in 0.748 in SR 6449 Fekete

10108680

Ártartomány
50 Ft - 20 Ft

Készletszintek
310 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.4 mm
  • m
    19.0 mm
  • Menet méret
    M5; 3/16 in
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kerek zárósapka 0.189 in 0.748 in SR 6449 Fekete

10006207

Ártartomány
40 Ft - 15 Ft

Készletszintek
8977 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • m
    19.0 mm
  • Menet méret
    M5; 3/16 in
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kerek zárósapka 0.173 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006160

Ártartomány
51 Ft - 20 Ft

Készletszintek
990 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.4 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    M5; 3/16 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kerek zárósapka 0.110 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10154625

Ártartomány
45 Ft - 14 Ft

Készletszintek
4450 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    2.8 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    M3
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.563 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006696

Ártartomány
87 Ft - 35 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.3 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    M15
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.469 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10006580

Ártartomány
84 Ft - 33 Ft

Készletszintek
18200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.9 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    M12; 1/2 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kerek zárósapka 0.437 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10006559

Ártartomány
92 Ft - 31 Ft

Készletszintek
9500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.1 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    M12; 7/16 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kerek zárósapka 0.303 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10006375

Ártartomány
60 Ft - 23 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.7 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    M8; 5/16 in
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kerek zárósapka 0.500 in 0.748 in SR 6449 Fekete

10006603

Ártartomány
82 Ft - 31 Ft

Készletszintek
6840 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.7 mm
  • m
    19.0 mm
  • Menet méret
    1/4 in; 1/2 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    BSP
Kerek zárósapka 0.406 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006504

Ártartomány
50 Ft - 19 Ft

Készletszintek
55000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    10.3 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.531 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10006658

Ártartomány
123 Ft - 61 Ft

Készletszintek
950 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    13.5 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    M14
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.374 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006474

Ártartomány
61 Ft - 19 Ft

Készletszintek
98316 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.5 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    UNF
Kerek zárósapka 0.327 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10006436

Ártartomány
64 Ft - 25 Ft

Készletszintek
5050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.3 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.437 in 0.748 in SR 6449 Fekete

10006542

Ártartomány
79 Ft - 25 Ft

Készletszintek
10840 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.1 mm
  • m
    19.0 mm
  • Menet méret
    M12; 7/16 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kerek zárósapka 0.311 in 0.748 in SR 6449 Fekete

10006399

Ártartomány
59 Ft - 20 Ft

Készletszintek
24500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.9 mm
  • m
    19.0 mm
  • Menet méret
    M8; 5/16 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kerek zárósapka 0.327 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006412

Ártartomány
44 Ft - 17 Ft

Készletszintek
16200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.3 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Szín
    Fekete