Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,6816 Ft - 234,9633 Ft | 200 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 98,274 Ft - 295,2635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 43,1951 Ft - 106,0454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 106,4338 Ft - 295,2635 Ft | 7000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 142,0305 Ft - 331,8595 Ft | 10900 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 14,3755 Ft - 45,1212 Ft | 4450 Raktáron |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 14,3755 Ft - 36,70 Ft | 75000 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 15,9363 Ft - 43,5617 Ft | 2500 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 16,0458 Ft - 40,8586 Ft | 3500 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 44,7833 Ft - 111,2436 Ft | 8210 Raktáron |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 14,6493 Ft - 37,2199 Ft | 8500 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 14,088 Ft - 35,8683 Ft | 500 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 20,5639 Ft - 60,1963 Ft | 2000 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 21,1115 Ft - 53,7504 Ft | 33000 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 269,1103 Ft - 628,7866 Ft | 1000 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 20,1531 Ft - 51,2553 Ft | 990 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 15,7446 Ft - 40,1309 Ft | 8977 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 20,4817 Ft - 50,4235 Ft | 310 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 19,1399 Ft - 48,76 Ft | 2600 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 19,8246 Ft - 50,4236 Ft | 1780 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz