Menü Keresés

Kerek zárósapka 0.189 in 0.984 in SR 6449 Fekete

A fekete flexisapka rugalmas PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a 60-as shore piros változata. Rugalmassága és tartóssága lehetővé teszi a megfelelő illeszkedést több alkalmazáshoz
Essentra cikkszám:

10006214

Gyártói cikkszám:

FCWA-0048-025

6500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 45,6411 Ft
5000 + 17,9489 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

22.821 Ft

500 x 45,6411 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 4.8 mm
m 25.0 mm
Menet méret M5; 3/16 in
Menetszabvány Metrikus
Menetszabvány UNF
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot