Menü Keresés

Kerek zárósapka 0.685 in 0.511 in SR 6449 Fekete

A fekete flexisapka rugalmas PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a 60-as shore piros változata. Rugalmassága és tartóssága lehetővé teszi a megfelelő illeszkedést több alkalmazáshoz
Essentra cikkszám:

10006795

Gyártói cikkszám:

FCWA-0174-013

65290 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 103,0303 Ft
2500 + 32,119 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

25.758 Ft

250 x 103,0303 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 17.4 mm
m 13.0 mm
Menet méret M18
Menetszabvány Metrikus
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot