A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,0297 Ft - 62,3351 Ft | 19000 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 81,3656 Ft - 148,5199 Ft | 6314 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 28,0802 Ft - 39,1699 Ft | 24000 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 45,5773 Ft - 63,1292 Ft | 19280 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 29,2987 Ft - 46,4398 Ft | 7500 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 54,1205 Ft - 74,9445 Ft | 2660 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 82,6663 Ft - 150,7927 Ft | 2050 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 87,3486 Ft - 141,9619 Ft | 12000 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 146,48 Ft - 238,0729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 33,365 Ft - 46,1797 Ft | 8715 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 62,2529 Ft - 113,649 Ft | 15400 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 77,984 Ft - 142,2631 Ft | 11400 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 65,4703 Ft - 119,495 Ft | 7412 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 42,4832 Ft - 58,8029 Ft | 3530 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 89,5117 Ft - 145,4668 Ft | 24828 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 130,2288 Ft - 211,6355 Ft | 200 Raktáron |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 244,1926 Ft - 478,6374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 37,0341 Ft - 37,0341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,7707 Ft - 42,7707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 658,9617 Ft - 1.255,2596 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz