Menü Keresés

Távtartó 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához, ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10046449

Gyártói cikkszám:

005638059902

15400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 113,649 Ft
500 - 999 80,5989 Ft
1000 + 62,2529 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.365 Ft

100 x 113,649 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 20.0 mm
Belső átmérő 10.3 mm
Külső átmérő 15.0 mm
Anyag PA
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot