A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1012 Ft - 20,1394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 10339381 | 16,6209 Ft - 22,152 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 18,3302 Ft - 22,629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 17,1958 Ft - 22,9324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 18,7019 Ft - 24,945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 38,4169 Ft - 51,218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 19,0304 Ft - 25,3694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 15,6497 Ft - 19,3196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 42,4243 Ft - 51,3334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 15,1969 Ft - 20,2627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 26,0036 Ft - 32,1009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.500 in
12.7 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 22,0014 Ft - 29,3261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.250 in
6.4 mm
|
0.740 in
18.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 39,8682 Ft - 53,1622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.320 in
8.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 77,1624 Ft - 112,5452 Ft | 400 Raktáron |
0.401 in
10.2 mm
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 11,1438 Ft - 13,7592 Ft | 2800 Raktáron |
0.320 in
8.1 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 69,1532 Ft - 92,1952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.265 in
6.7 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 32,653 Ft - 32,653 Ft | 1500 Raktáron |
0.394 in
10 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 30,5309 Ft - 40,7033 Ft | 250 Raktáron |
0.320 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 28,4387 Ft - 35,1112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.330 in
8.4 mm
|
0.565 in
14.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 32,9953 Ft - 44,0029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz