Menü Keresés

Távtartó 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához, ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10046043

Gyártói cikkszám:

005570059902

19280 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 63,1292 Ft
500 - 999 59,0218 Ft
1000 + 45,5773 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

15.782 Ft

250 x 63,1292 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 20.0 mm
Belső átmérő 8.2 mm
Külső átmérő 12.0 mm
Anyag PA
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 250

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot