Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,7642 Ft - 41,5384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 24,0002 Ft - 33,4882 Ft | 8000 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 23,1925 Ft - 32,3518 Ft | 26000 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 130,2014 Ft - 211,5807 Ft | 14400 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 73,2469 Ft - 133,6241 Ft | 21300 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 97,6579 Ft - 158,665 Ft | 3200 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 170,9047 Ft - 277,7493 Ft | 12200 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 39,0467 Ft - 54,0931 Ft | 19250 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 66,7436 Ft - 121,7678 Ft | 3400 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 103,148 Ft - 167,6873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 48,0006 Ft - 66,4835 Ft | 1250 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 33,365 Ft - 46,1797 Ft | 9215 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 71,2069 Ft - 129,955 Ft | 9700 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 97,3156 Ft - 158,1995 Ft | 2600 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 213,4427 Ft - 418,4107 Ft | 16700 Raktáron |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 309,3071 Ft - 546,093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,813 Ft - 15,813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 14,4987 Ft - 17,1548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 48,7784 Ft - 60,2175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 33,1248 Ft - 40,8941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz