Menü Keresés

Távtartó 0.330 in 0.565 in 14.2 mm Poliamid 6/6

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához, ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10338889

Gyártói cikkszám:

13RS056656

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 35,1112 Ft
2500 - 9999 31,5986 Ft
10000 + 28,4387 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.556 Ft

500 x 35,1112 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 14.2 mm
Belső átmérő 8.4 mm
Külső átmérő 14.4 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Kompatibilis menetméretek (mind) 5/16 (M8)
Anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot